製品の公開
Villa Original - Fixed frame window
Villa Original - Fixed frame window
    VillaFönster

    Villa Original - Fixed frame window

    Google翻訳”,

    ヴィラオリジナルのフレームファスト窓。二重のエネルギーグレージングと、節のないフィンガージョイントの含浸パイン材のフレームは、外側にアルミクラッディングで覆われています。

    仕様
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70
      • Glass: 3-glass double energy + argon
      • NOTE! Tempered glass on module height 16 and larger
      • U-Value 1.1
      • G-Value 53%
      • LT-Value 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Sound value: 31 db
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    技術仕様
    • Unique reffixed-frame-window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ラトビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン

    類似製品