製品の公開
VE24-2M Insulating Glass, 1/4" Optiwhite with VE-2M coating on the 2nd surface, 1/2" airspace, 1/4" Optiwhite inboard
VE24-2M Insulating Glass, 1/4" Optiwhite with VE-2M coating on the 2nd surface, 1/2" airspace, 1/4" Optiwhite inboard
VE24-2M Insulating Glass, 1/4" Optiwhite with VE-2M coating on the 2nd surface, 1/2" airspace, 1/4" Optiwhite inboard
VE24-2M Insulating Glass, 1/4" Optiwhite with VE-2M coating on the 2nd surface, 1/2" airspace, 1/4" Optiwhite inboard
    Viracon

    VE24-2M Insulating Glass, 1/4" Optiwhite with VE-2M coating on the 2nd surface, 1/2" airspace, 1/4" Optiwhite inboard

    Google翻訳”,
    絶縁ガラス
    断熱ガラスは、密閉された空間を囲む2層以上のガラスです。本質的に、断熱ガラスは、熱の増減を減らすことにより、窓の熱性能を向上させます。
    Viraconでは、絶縁ガラスユニットはポリイソブチレンの一次シールとシリコーンの二次シールで二重にシールされています。密閉された脱水空間を提供するために、ガラスプライは、3つの曲がったコーナーと1つのキー付きはんだ付けコーナーまたは4つの曲がったコーナーと1つのストレートブチル注入亜鉛メッキ鋼ストレートキージョイントを備えた乾燥剤充填スペーサーによって分離されています。乾燥剤は、断熱ガラスユニットの内部水分を吸収します。

    コンポーネント
    絶縁ガラスを指定するときは、絶縁ガラスユニットの構成と個々のコンポーネントを選択して明確に輪郭を描くことが重要です。


    スペーサーオプション
    •外観:色の選択肢には、黒色塗装仕上げまたは銀色の外観を持つミル仕上げが含まれます。スペーサーの色は、断熱ガラスの太陽光性能には影響しません。
    •厚さ:厚さは、断熱ユニット内の2つのガラス層の間の距離またはスペースを決定します。 Viraconの一般的な1インチの絶縁ユニットは、公称厚さ1/2インチ(13.2 mm)のスペーサーを使用して構成されています。
    •材質:アルミニウム、ステンレス鋼、ExtremEdge™は、Viraconから入手できる3つのスペーサー材質オプションです。

    ガラス基板
    ガラス基板は、ガラスユニットの製造に使用されるガラスの個々の層であり、フロートガラス、生ガラス、またはガラスライトと呼ばれることもあります。ガラス基板のオプションには、透明、着色、低鉄が含まれます。

    ガラス熱処理
    熱処理ガラスは、強度特性を変えるために焼き戻し炉で処理されたガラスを表すために使用される用語です。このプロセスは、焼きなましガラスよりも熱的および機械的応力に対する耐性を高めるために行われます。熱処理ガラスには、熱処理(HS)と完全焼戻し(FT)の2種類があります。

    コーティング
    コーティングは、太陽の性能を向上させるためにガラスに適用される金属の薄層です。ガラスに適用される最も一般的なコーティングは、低放射率(Low-E)コーティングです。それらは低い熱伝達特性を持ち、反射コーティングよりも高い光透過率を提供します。 Viraconのコーティングは、透明または着色されたガラス基板に適用できます。

    シリコーン
    Viraconは、ガラスを絶縁するために黒または灰色のシリコーンの選択肢を提供します。黒を指定すると、灰色を指定した場合と同様に、PIBとシリコンの両方が黒になります。

    技術仕様
    • Unique refviracon-ve24-2m
    • コレクションセットLow-Emissivity Glass
    • コレクションViracon Low-E (VE) Insulating Glass
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-08-03
    • エディション2
    • 高さ(inch)204
    • 幅(inch)120
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 13
    • OmniClassタイトルInfill Panels

    対応地域

    北米 南アメリカ
    アメリカ合衆国
    アルゼンチン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    ウルグアイ
    アルバ
    エクアドル
    アングィラ
    ガイアナ
    アンティグア・バーブーダ
    コロンビア
    イギリス領バージン諸島
    スリナム
    エルサルバドル
    チリ
    カナダ
    パラグアイ
    キューバ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    キュラソー島
    ブラジル
    グアテマラ
    フランス領ギアナ
    グアドループ
    ベネズエラ
    グリーンランド
    ペルー
    グレナダ
    ボリビア