製品の公開
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA

    Google翻訳”,

    Memoriaミディアムキャビネット-40cm-ショーケース-左

    商品コード:58391

    仕様

    技術仕様
    • Unique ref58391
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションTall Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)923
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名Bathroom furniture set
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア