製品の公開
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    下部ユニット-130cm-航海シリーズ-VitrA

    航海下部ユニット-130cm-ドアと棚付き-マットホワイトとナチュラルオーク-左

    モジュール性を超えて、Voyageは通常のバスルームのセットアップに挑戦する柔軟なシステムであり、水平および垂直の配置を提供します。収納スペースは、高さや位置の制約なしに、部屋の周りに分割して分散させることができます。ポジショニングは、永続的または一時的なニーズに基づいて、ユーザーが定義できます。この柔軟性は、色、奥行き、サイズのオプションにも拡張され、Voyageを最も用途の広いバスルームの範囲の1つにしています。

    製品コード:62459-62460-62461

    技術仕様
    • Unique ref62459-62460-62461
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションMid Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 幅(mm)1300
    • 奥行き(mm)330
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010092
    • ETIM 名Accessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード32 33 43.53
    • MasterFormat 2014 タイトルSite Tables
    • OmniClassNumber23-21 23 15
    • OmniClassタイトルResidential Tables
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア