製品の公開
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Google翻訳”,

    ビルトインサーモスタットバス/シャワーミキサー-Vボックス-露出部分

    製品コード:A4227136

    技術仕様
    • Unique refA4227136
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Thermostatic Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2.36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア