製品の公開
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Google翻訳”,

    バスミキサー-(ビルトイン)-3ウェイダイバーター-イスタンブールシリーズ-VitrA

    ハンドシャワーが含まれています。
    Lovegroveによって署名された流動的で有機的なフォームは、Artemaテクノロジーに適合し、ホリスティックバスルームを理解し、セラミック衛生陶器と互換性のある器具とアクセサリーシリーズを作成します。

    色:ゴールド、クローム、ブラック、ホワイト


    製品コード:A41809

    仕様
    • Design: Ross Lovegrove


    技術仕様
    • Unique refBathMixer-Built-in-3WayDiverter-Vitra-istanbulSeries-A41809
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Bath&Shower Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)172
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)3.13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア