製品の公開
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Google翻訳”,

    隠された貯水槽-水槽の壁用-迅速な設置-8cm-WCパン隠された貯水槽-VitrA


    製品コード:748-5800-02

    仕様
    • Rapid Installation - 3/6 Liter Concealed Cistern Set (Pre-Wall Gypsumplate Wall) - 8 cm - Assembly to wall

    技術仕様
    • Unique refConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-RapidInstallation-8cm-WCPanConcealedCisterns-Vitra_748-5800-02
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションCisterns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1125
    • 幅(mm)535
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)17.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア