製品の公開
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 70cm - Wall Hung - Low - Plural Series -VitrA

    Google翻訳”,

    洗面台ユニット-70cm-壁掛け-低-複数シリーズ-VitrA

    製品コード:62560-62561-62562-62563-62564

    技術仕様
    • Unique refWashbasinUnit-70cm-WallHung-Low-Vitra-PluralSeries-62560-62561-62562-62563-62564
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションWashbasin Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)660
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア