製品の公開
K-99522-LG Damask® 48" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 2 doors and 6 drawers
Kohler

K-99522-LG Damask® 48" bathroom vanity cabinet with furniture legs, 2 doors and 6 drawers

Google翻訳”,

息を呑むようなデザインは、KOHLER®テーラードバニティコレクションの比類のない職人技と出会います。プレミアムハードウッドから特別に設計されたハードウェアやバニティトップまで、このコレクションの細心の注意を払った製作には細部が見落とされていませんでした。これらはすべて、独自の外観を作成するためのさまざまな仕上げで利用できます。このダマスク織の壁掛け式バニティキャビネットは、植民地時代のアメリカ建築に見られる豊かなディテールを反映しています。コレクションのコーディネートトップ、ハードウェア、アクセサリーでバスルームの洗面化粧台を完成させましょう。

特徴

  • 触媒変換ワニスは、耐久性のある耐湿性の仕上げを提供します。
  • 2つのドアと4つの引き出し。
  • フルオーバーレイドアと引き出しを備えたフレームレス構造。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる110度の開閉機能を備えた3方向に調整可能なスロークローズドアヒンジ。
  • スムーズに開くためのスロークローズアンダーマウントスライドを備えたフルエクステンションの18インチの深さの引き出し。
  • ダブテール構造の無垢材の引き出し。
  • 壁掛けデザインは、すっきりとした流線型の外観を提供します。
  • K-99686ダマスクノブおよびK-99689ダマスクハンドル(別売り)とコーディネートします。
  • セラミック/Impressions®、Solid / Expressions™、Iron / Impressions™バニティトップ(別売り)と組み合わせて、完全なバニティを実現します。
  • オプションの屋内アクセサリ、引き出し内アクセサリ、薬棚サラウンドとサイドキット(別売り)を使用して、ストレージをカスタマイズします。

材料

  • 無垢材とベニヤ。
  • 木は生き物であり、木目、色、模様の自然な変化によってその美しさが増します。 2つの木片がまったく同じであるということはなく、色は年齢、温度、および光への露出によって変化します。
  • 木目の性質により、染みの深さにばらつきが生じる可能性があります。熟練した職人が手作業で染みをつけ、これらのバリエーションをブレンドします。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:木製品の穴あけ、おがくず、研磨、または機械加工は、カリフォルニア州で癌を引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木のほこりを吸い込まないようにするか、個人を保護するために防塵マスクまたはその他の安全装置を使用してください。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Height 19"Width 48" Depth 21-7/8"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-99522-LG
  • コレクションセットVanities
  • コレクションDamask®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
  • ETIM コードEC001877
  • ETIM 名Sink cupboard
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード41 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
  • OmniClassNumber23-31 25 13
  • OmniClassタイトルBathroom Cabinets

対応地域

北米