製品の公開
WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Google翻訳”,

    WCパン-壁掛け-54cm-高-(特別なニーズ)-コンフォーマーシリーズ-VitrA

    さまざまなニーズに対応するさまざまなソリューション!特定のニーズに合わせて設計されたVitrA製品は、WCパンに合理的な提案をもたらします。ハンドルバーとサポートバーにより、人間工学に基づいた快適な使用が可能です。フロントオープン機能でお手入れも簡単。

    製品コード:5812B003-0075

    仕様
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    技術仕様
    • Unique refWCPan-WallHung-54cm-High-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5812B003-0075
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)410
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)24.691
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア