製品の公開
SC8131 Stereo Network Camera
VIVOTEK

SC8131 Stereo Network Camera

Google翻訳”,
VIVOTEKのSC8131は、VIVOTEKの3D深度テクノロジーとビデオ監視機能を備えたステレオカウントカメラであり、リアルタイムの正確なトラッキングビデオと最大98%の高精度カウントを提供します。ステレオカメラは、人数のカウント、店舗レイアウトの改善、プロモーション評価、スタッフの計画、サービス時間の管理に適用されるフローパストラッキングなどのデータ情報を生成し、ビジネスオーナーに運用上の意思決定を効果的に行い、ROIを向上させるための主要な指標を提供します。店舗の入り口に取り付けられたデュアルレンズカメラにより、ステレオビジョンは視野を横切って移動するオブジェクトの3D位置を正確に追跡できます。大人または子供、単一の個人またはグループは、ショッピングカートやベビーカーなどの人間以外のオブジェクトと区別でき、最も忙しくて最も混雑している時間でも正確なカウント分析を提供します。さらに、VIVOTEKのVASTのVCA(ビデオコンテンツ分析)レポートとのシームレスな統合により、メタデータは包括的なグラフと折れ線グラフで表示されるため、SC8131は小売分析に最適です。高さの不一致データの計算は、別の分析ソフトウェアを実行している専用のコンピューターにビデオストリームを送信する代わりに、ステレオカメラに組み込まれています。カウントソリューションは、帯域幅を節約し、ネットワークまたは電源障害が発生した場合のデータ損失のリスクを軽減します。
仕様
  • VIVOTEK's 3D Depth Technology High Accuracy Rate up to 98% Local Storage Data for Counting Report Easy Installation and Configuration Seamless Counting with VAST CMS
技術仕様
  • Unique refvivotek-SC8131
  • コレクションセットNetwork Cameras
  • コレクションStereo, Split & Thermal Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security