製品の公開
FD837-HTV Dome IP Camera, 5 MP Zoom Lens 50m IR
VIVOTEK

FD837-HTV Dome IP Camera, 5 MP Zoom Lens 50m IR

Google翻訳”,

特長 - FD837-HTV ドーム IP カメラ

  • 5MP
  • ズームレンズ
  • 50m赤外線
  • WDRプロ
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
仕様
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.8" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Zoom
    Focal Length - f = 2.7 ~ 12.5 mm
    Aperture - F1.4 ~ F2.8
    Field of View - 97°~27° (Horizontal)/70°~20° (Vertical)/131°~34° (Diagonal)
    IR Illuminators - 50 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (External microphone input)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100 Mbps PoE network connection
    Power Input - AC 24V/DC 12V, IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - PoE: Max. 22.5W, DC 12V: Max. 23W, AC 24V: Max. 21W
    Dimensions - Ø 155 x 104 mm
    Weight - 905 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

技術仕様
  • Unique refvivotek-fd837-htv-dome-camera
  • コレクションセットVSaaS "Vortex" Cameras
  • コレクションPremium
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras