VIVOTEK の FD8379-HV は、4 メガピクセル センサーを備えた屋外対応 IR 固定ドーム IP カメラで、30 fps で 2688x1520 の高解像度を実現します。 WDR Pro テクノロジー (最大 3.6MP、24 fps @ 2560x1440 をサポート) と固定 2.8 mm レンズを搭載した FD8379-HV は、高コントラスト環境で視認性の向上と最高品質のビデオを提供します。
IP カメラ モデル FD8379-HV は、屋外の厳しい照明条件に適しており、取り外し可能な IR カット フィルターと、最長 30 メートルまで有効な IR 照明器を備えており、24 時間優れた画質を実現します。過酷な屋外環境から保護するために、FD8379-HV は雨や塵に耐え、破壊行為や改ざんから保護するために、IP66 および IK10 定格の堅牢なハウジングを備えています。
VIVOTEK の高度な Smart Stream II テクノロジーを採用することで、FD8379-HV は必要な領域の画質を最適化することができ、帯域幅使用効率を最大限に高め、帯域幅とストレージ要件を最大 50% 節約することができます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |