VIVOTEKのFD9381-EHTVは、最新のプロフェッショナルH.265高効率屋外ドームネットワークセキュリティカメラで、30 fps@5メガピクセルまたは60fps@1080pで優れた画質を提供します。 H.265テクノロジーを採用することにより、カメラは以前のH.264システムよりも高速で効率的な画像圧縮率を提供できます。さらに、VIVOTEKの洗練されたSmart Stream IIテクノロジーにより、カメラは目的の領域の品質を最適化できるため、帯域幅の使用効率を最大化できます。 H.265とSmartStreamIIの両方を組み合わせたFD9381-EHTVは、優れた5メガピクセルの画質を維持しながら、帯域幅とストレージの消費量を最大80%*削減できます。
プロのデイナイトカメラとして、FD9381-EHTVにはWDR ProとSNVも搭載されており、ユーザーはあらゆる照明条件で優れた画像の詳細を楽しむことができます。さらに、堅牢なIP66定格のハウジングにより、高度なカメラが雨やほこりに耐えることができるため、どんなに厳しい気象条件でもスムーズな操作が保証されます。カメラのIK10定格のハウジングは、破壊行為やその他の物理的衝撃に対する保護も提供します。最後に、動作温度範囲が広いため、PoEを使用している場合でも、非常に寒い天候と非常に暖かい天候の両方でFD9381-EHTVのパフォーマンスと信頼性がさらに向上します。
※シーンによって異なります
主な機能対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |