VIVOTEKは、高性能でありながら目立たないFE8180の発売を発表できることを嬉しく思います。この小さなカメラは、直径がわずか90mmの非常に薄型であるだけでなく、壁に直接取り付けて180度のパノラマビューをキャプチャしたり、天井に取り付けて360度のサラウンドビューを表示したりすることもできます。スポット。単一のFE8180は、3〜4台の標準CCTVカメラの仕事を簡単に行うことができ、内部または外部に溶け込みながら、所有コストを劇的に削減します。
ちょうどø90mmの5MPフィッシュアイネットワークカメラFE8180は、世界最小の5MPフィッシュアイネットワークカメラです。広い範囲をカバーする必要があるが、外観が重要なアプリケーションに最適です。VIVOTEKのFE8180は周囲の環境と調和し、最も薄型のカメラに最高レベルのパフォーマンスをもたらします。
180°パノラマビュー用の15°チルトマウントFE8180は任意の壁に取り付けることができ、180°のパノラマビューに理想的な15°の傾斜マウントを備えています。この取り付けオプションを使用すると、FE8180は、顔認識に最適な角度で高解像度の壁から壁までのカバレッジをキャプチャします。
360°サラウンドビュー用の天井マウントFE8180を天井に取り付けると、360度の広大なサラウンドビューが提供されます。つまり、この小さなカメラは、さらに広い範囲のカバレッジを提供できます。つまり、世界を表示しながら、離散したままです。
主な機能対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |