製品の公開
FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP
VIVOTEK

FE9380-HV Fisheye Network IP Camera, 5MP

Google翻訳”,

5 メガピクセル FE9380-HV IP カメラは、VIVOTEK 360° 魚眼ファミリーに新たに追加された製品です。 FE9380-HV は、取り外し可能な IR カット フィルターと半径 10 メートルまでの 360° IR 照明を備えた真の昼夜兼用カメラです。フル 5MP 解像度で最大 30fps と WDR Pro 120dB をサポートし、高コントラストの照明環境でも優れた画質を維持します。これらの機能により、FE9380-HV は 24 時間鮮明な画像を提供することができます。

過酷な屋外アプリケーションの要求を満たすために、IP カメラ モデル FE9380-HV は、雨や塵から保護するための IP66 定格のハウジングと、破壊行為に対する堅牢な保護のための IK10 定格のハウジングを備えています。最後に、FE9380-HV は H.265 圧縮テクノロジーを使用します。 H.265 を Smart Stream III と組み合わせると、帯域幅とストレージ消費量が最大 90%* 削減され、FE9380-HV はより詳細な 360° 画像を録画できると同時にコスト削減にも役立ちます。

※シーンにより異なります

仕様
  • Key Features

    • H.265 compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1920
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • WDR Pro for Improved Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 10 Meters
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in Microphone
    • Local Dewarping
技術仕様
  • Unique refvivotek-FE9380-HV
  • コレクションセットNetwork Cameras
  • コレクションFisheye Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

対応地域

北米