製品の公開
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel

    FR_ZINC cladding - VMZINC Interlocking panel

    Google翻訳”,

    VM Building Solutions の VMZINC インターロッキング パネル システムは、新築プロジェクトと改修プロジェクトの両方で、あらゆるファサードをレインスクリーン システムで覆うことができるように設計されています。

    これには、支持構造(石積みまたは金属構造物)に固定された金属または木製の枠組みにインターロックパネルを取り付けることが含まれます。

    金属製のファサード パネルは、かみ合い溝を使用して簡単に接続されており、凹型接合部のエレガントな外観を実現しています。

    表面の側面: QUARTZ-ZINC ANTHRA-ZINC PIGMENTO AZENGAR

    パネルに穴を開けることができます。

    仕様
    • Areas of application:

      • New construction or refurbishment.
      • Vertical cladding and flat ceiling.
      • All types of buildings, in particular offices, public buildings and collective housing.
      • Inside building (hall, entrance).

      Support:

      • Cladding system using VMZINC profiles mechanically attached to a secondary wooden or metal frame, itself attached to the supporting structure.
      • Ventilated support (air gap of 2 cm minimum).

      Accessories:

      • External and interior corners.
      • Top and bottom pieces.
      • Window lintels, etc

      Fixing:

      The panels can be fixed vertically or horizontally. The choice of direction implies different aesthetics and technical solutions for the main flashings.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      • Possibility of installation on the underside, with a center distance of 200 mm or 250 mm, a maximum length of 3 m, and fixing centers of maximum 400 mm, 
      • In mountain climate (alt > 900 m) maximum length 4 m, 
      • For buildings of height > 30 m, consult us. 

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations. 

    技術仕様
    • Unique refProfil_A_Emboitement_VMZINC
    • コレクションセットFaçade
    • コレクションVMZINC CLADDING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls