製品の公開
VMZINC Diamond Shingle-585x301-Non aligned joints

VMZINC Diamond Shingle-585x301-Non aligned joints

Google翻訳”,

概要

この通気性のある外装システムは、木製のサポートにホチキス留めされたパネルで構成されています。 VMZINC® シングルは、伝統的な建物や現代的な建物に合わせて、正方形、長方形、ダイヤモンド形、滑らかな形状や装飾が施された形状など、さまざまな形式や外観にすることができます。

サポートと修正:

屋根板はファサードや屋根への取り付け用に木製のサポートにホッチキス留めされています (お問い合わせください)。
これらは、改修プロジェクトでも新築プロジェクトでも、連続した通気孔のある基板上に設置されます。

実装は、石目地、整列目地、または千鳥目地による敷設技術に従って、浮き彫り目地または平目地で行われます。水平および垂直に設置できます。

表面特性: QUARTZ-ZINC®、ANTHRA-ZINC®、AZENGAR®、PIGMENTO®、NATURAL ZINC®、BLACK COLLECTION®、HOWLITE COLLECTION®、カラーオンデマンド(お問い合わせください)

仕様
  • Areas of application:

    Flat facades from 60° and underside, up to 30 m in height.

    Weather conditions: All regions wind

    Special conditions:

    The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

    The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations.

技術仕様
  • Unique refvmzinc-diamond-shingle-585x301-non-aligned-joints
  • コレクションセットVMZINC Diamond Shingle
  • コレクションVMZINC DIAMOND SHINGLE
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2022-10-27
  • エディション2
  • 高さ(Mm)585
  • 幅(mm)301
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
  • UNSPSC301518
  • Uniclass2015コードSs_25_20_50_95
  • Uniclass2015詳細Zinc sheet cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls