製品の公開
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel
FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel

    FR_ZINC cladding - VMZINC Overlapping panel

    Google翻訳”,

    VM Building Solutions の VMZINC オーバーラップ パネルは、ブラケットを使用して下部構造に固定された水平オーバーラップ パネルで構成される壁取り付けクラッディング システムです。このシステムは外部断熱と互換性があるように設計されています。

    パネルは互いに簡単にフィットするため、素早く簡単に取り付けることができます。

    購入時も設置時も経済的であるVMZINC オーバーラップは、外側から断熱材を取り付けてパフォーマンスを向上させることができます。

    取り付けが簡単: VMZINC オーバーラップパネルは軽量で取り付けが簡単です。パネルは互いに簡単にフィットします。
    パネルは現場で簡単にカットでき、粉塵も出ません。

    表面の側面:クォーツ亜鉛、アンスラ亜鉛、アゼンガル、ピグメント

    仕様
    • Areas of application:

      Flat, vertical supports in plastered brickwork or concrete, or on wooden or metal substructures, on new or renovated buildings.

      Maximum building height is 40 m (maximum altitude 900 m).

      For buildings higher than 40 m, please contact us. 

      Support and fixing:

      The wall-mounted framework (not supplied) can be wooden or metal (galvanized steel, aluminium). The frameworks are fixed to the main structure with galvanized steel or aluminium adjustable brackets, using screws and wall plugs suited to the support.

      Reaction to fire

      The zinc cladding is classified Euroclasse A1 and A2s1d0, making it suitable for general use on condition that the specific design and installation rules pertaining to various buildings are respected.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations. 

    技術仕様
    • Unique refProfil_Clin_VMZINC
    • コレクションセットFaçade
    • コレクションVMZINC CLADDING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション2
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)0.7
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls