製品を公開する
VMZINC Rectangular Shingle-420x840-Aligned joints
VMZINC Rectangular Shingle-420x840-Aligned joints

    VMZINC Rectangular Shingle-420x840-Aligned joints

    Google翻訳,

    概要

    この通気性のあるクラッディング システムは、木製の支持体にステープル留めされたパネルで構成されています。 VMZINC® 屋根板は、伝統的または現代的な建物に合わせて、正方形、長方形、ダイヤモンド型、滑らかなまたは装飾された、オンデマンドの形状など、さまざまな形式と美学を実現できます。

    サポートと修正:

    こけら板はファサード用の木製サポートにホッチキスで留められています (お問い合わせください)。

    これらは、改修プロジェクトでも新築でも同様に、連続通気基板上に設置されます。

    それらの実装は、石目地、整列目地、または千鳥目地を使用した敷設技術に従って、レリーフ目地または平地目地で行われます。水平にも垂直にも設置可能です。

    仕様
    • Surface aspects: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®, PIGMENTO®, NATURAL-ZINC®, BLACK COLLECTION®, HOWLITE COLLECTION®, Color on demand (contact us)

      Areas of application:

      Flat facades from 60° and underside, up to 30 m in height.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations.

    技術仕様
    • 固有参照番号vmzinc-rectangular-shingle-420x840-aligned-joints
    • 製品ファミリVMZINC Rectangular Shingle
    • 製品グループVMZINC RECTANGULAR SHINGLE
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-12-19
    • 版番号2
    • 高さ(mm)840
    • 幅(mm)420
    関連
    • 主要素材亜鉛
    • 副素材断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass 2015 コードSs_25_20_50_95
    • Uniclass 2015 説明Zinc sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass 番号23-13 37 13
    • OmniClass タイトルExterior Wall Cladding

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス