製品の公開
T6
Vogel&Noot

T6

5つ星のうち2.82.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
ミッドボトムコネクタ、プロファイルされた加熱パネル、対流フィンを備えたT6パネルラジエーターには、サイドカバーとトップグリルが装備されています。 2つのミッドボトムG3/4"および4つのサイドG½"ネジ山付きメスコネクタにより、中央のボトムまたはサイド接続が可能になります。ラジエーターには、事前設定を提供するダンフォスサーモスタットバルブインサートも組み込まれています。中央下部接続の主な利点は、ラジエーターの長さ、高さ、深さに関係なく、暖房システム接続のレイアウトを建物のシェル段階で定義でき、選択の結果として変更されないという事実に依存していますラジエーターの特定のサイズとタイプの。
仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.


技術仕様
  • Unique refvogel_noot-T6
  • コレクションセットVogel&Noot
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators