製品の公開
VORT HR 450 AVEL D
Vortice

VORT HR 450 AVEL D

Google翻訳”,
電流を通され、塗られた鋼板のエンクロージャ。プラスチック樹脂(ABS)製の美的フロントパネル。 EPP製の内部コンポーネント。丸型ダクト接続ポート、呼び径160mm。 2つのEC(ブラシレス)モーター、外部ローター、一定の気流で制御され、ボールベアリングでシャフトが回転し、それぞれが前方に湾曲した遠心インペラーに結合された「メンテナンスフリー」機能を付与します。 4つの速度、設置時に個別に調整可能。 PS樹脂の高効率向流熱交換器。自動、100%フィルター処理された機械式バイパスにより、シーズン中または外気温が熱交換器の動作を必要としない場合に、部屋で快適に過ごせます。熱交換器の氷結を防ぐための自動霜防止。 3 x ISO Coarse 90%(G4)フィルター、それぞれ抽出、供給ポート、およびバイパス用。 ePM10 50%(M5)およびePM1 55%(F7)フィルターは、供給ポートごとおよびバイパス用にオプションとして使用できます。排出パイプを備えた凝縮水トレイ。 LCDディスプレイ付きの有線コントロールパネル。これにより、次のことが可能になります。ユニットのオン/オフを切り替える。最初のセットアップ。速度を設定します。ウィークリータイマーを設定します。製品の正しい動作を監視するため(障害があればディスプレイに表示されます)。製品の機能を示すため(速度設定、バイパスステータス、霜取りのアクティブ化、取り付けられている場合はヒーターの前および/または後のアクティブ化)。フィルタのステータスを表示します。壁掛け用ブラケットを標準装備。自動機能制御のための環境外部センサー(オプションとして利用可能)への接続の可能性。 ModBusプロトコルによるホームオートメーション環境への統合の可能性。
技術仕様
  • Unique refheatrecoveryunit_HR450AVEL-D
  • コレクションセットResidential
  • コレクションHeat recovery units
  • 公開日2021-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)766
  • 幅(mm)708
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • OmniClassNumber23-39 43 17 23
  • OmniClassタイトルWaste Heat Recovery Heat Exchangers

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米