製品の公開
BRA.VO-M
Vortice

BRA.VO-M

Google翻訳”,
BRA.VOは、モノのインターネットに基づくオープンホームオートメーションシステムです。ホームWiFi接続のおかげで、スマートホームの主要なデバイスやアクセサリと完全に統合されます。 BRA.VOシステムは、Apple HomeKitエコシステムとの完全な統合も誇り、GoogleアシスタントおよびAmazonAlexa音声アシスタントと連携できます。 AndroidデバイスとIOSデバイスの両方で使用できるBRA.VOアプリは、製品のインストール後に「ホームシステム」を構成するためのシンプルで直感的なツールであり、監視サポートを強化するためにNetatmoデバイスを構成できます。正確で一定の室内空気質。 BRA.VOシステムは、熱回収機能を備えたスマートな機械的換気装置(BRA.VO M)で構成されています。これは、クラスAの新築住宅、建物のエネルギークラスを増やすための小規模な改修、および凝縮湿度のある環境で不可欠です。問題と遠心抽出器、壁バージョン(BRA.VO Qe)と組み込みバージョン(BRA.VO Qi)で、非常に短時間で高濃度の古い空気、湿度、キッチンの臭いを抽出できます。
技術仕様
  • Unique refheatrecoveryunit_BRAVO-M
  • コレクションセットResidential
  • コレクションHeat recovery units
  • 公開日2021-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)213
  • 幅(mm)241
  • 奥行き(mm)328
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • OmniClassNumber23-39 43 17 23
  • OmniClassタイトルWaste Heat Recovery Heat Exchangers

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 北米
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
類似製品