製品を公開する
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
    VOXFLOR

    SPACEWALK 300 01

    Google翻訳,

    船外活動コレクション

    宇宙空間から見た地球の表面に触発されたスペースウォークは、ニュークラシックとして定義できるパターンを提供します。船外活動は、グレーとベージュを基調とした同じニュートラルカラーを共有し、構造とパイル重量が異なる3つの製品で構成されています。同じ色の異なる製品、または同じ製品の異なる色、あるいはその両方を混合することにより、Spacewalkが提供するオプションは無限に広がります。


    仕様
    • Construction: Multi-level Loop 

      Fiber: Voxflor Certified Nylon 

      Gauge: 1/10” 

      Stitches: 9 per inch 

      Pile Weight: 26 OZ/yd2

      Average Pile Height: 5.0mm±0.5mm 

      Backing: PVC with fiberglass 

      Tile size: 25cm*100cm 

      Area of Use: Commercial – General Duty

      Anti-microbial: Ultra Fresh (Available) 

      Flammability: ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) 

      Smoke Density: ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 

      Static Propensity: AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

       

    技術仕様
    • 固有参照番号SPACEWALK300-01-1
    • 製品ファミリVoxflor Flooring
    • 製品グループCarpet Tile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-10
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1000
    • 幅(mm)250
    関連
    • 主要素材ナイロン
    • 設計国イタリア
    • 製造国中華人民共和国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - カーペット

    類似製品