製品の公開
Aether 2" Round Adjustable Trimless Downlight

Aether 2" Round Adjustable Trimless Downlight

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大1390lm
  • CBCP: 最大8810
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:15W
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム製トリム、ダイキャストアルミニウム製ヒートシンク
  • 奥行き2インチ以下の浅型ハウジング
  • 単一スポット光源
仕様
  • Specifications

    Order Number: R2ARAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ARALS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85LBK - Lensed Black
    840 - 4000K - 85LHZ - Lensed Haze
    927 - 2700K - 90LWT - Lensed White
    930 - 3000K - 90WT - White

    Specifications

    Model & PowerBeam AngleColor TemperatureHousing Finish
    WTK-43 (120V)
    WHK-43 (277V)
    MO-N43 (120-277V)
    MO-R43 (120-277V)

    V - Very Narrow 8°

    S - Spot 15°

    N - Narrow Flood 24°
    M - Medium Flood 36°
    W - Wide Flood 55°
    927 - 2700K
    930 - 3000K
    935 - 3500K
    940 - 4000K
    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: WTK-43-S930WT

    Example: MO-N43-M930BK


技術仕様
  • Unique refaether-2-round-adjustable-trimless
  • コレクションセットAether 2"
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures