製品の公開
Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Google翻訳”,

仕様注文番号:DS-WS06-S27S-BK

モデルとワット数ビーム色温度とCRI光の方向ルーメンCBCP仕上げる
DS-WS06 - 35W F - 38° 27 - 2700K - 85 A - 壁から離れる3385 22608 BK - ブラック
DS-WS0622 - 22W北緯28度30 - 3000K - 85 B - 壁に向かってBZ - ブロンズ
S - 16° 35 - 3500K - 85 S - Str 上/下GH - グラファイト
40 - 4000K - 85 WT - ホワイト
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
仕様
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 3720lm
    • CBCP: Up to 24490
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 22W, 35W
    • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
    • ELV Dimming: 100-5%
    • 0-10V Dimming: 100-1%
    • Rated Life: 60000 Hours
    • Construction: Die-cast Aluminum
    • High performance exterior rated LED wall mount light
    • Fixture can install upside down to alter light distribution
    • Available in multiple power / lumen output combinations
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
技術仕様
  • Unique reftube-architectural-6-single-wall-mount
  • コレクションセットTube Architectural
  • コレクションWall Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures