製品の公開
Aether 2" Round Downlight Trimless Downlight

Aether 2" Round Downlight Trimless Downlight

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大1335lm
  • CBCP:最大6500ドル
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:15W
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム製トリム、ダイキャストアルミニウム製ヒートシンク
  • 奥行き2インチ以下の浅型ハウジング
  • 単一スポット光源
仕様
  • Specifications

    Order Number: R2ARDL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ARDLS - 17°827 - 2700K - 8512306000BK - Black
    N - 24°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85WT - White
    W - 50°840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • Unique refaether-2-round-trimless
  • コレクションセットAether 2"
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-13
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures