製品を公開する
Aether 2" Round Wall Wash Trim Downlight

Aether 2" Round Wall Wash Trim Downlight

Google翻訳,

特徴

  • 照射光束:最大1065lm
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:15W
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム製トリム、ダイキャストアルミニウム製ヒートシンク
  • 奥行き2インチ以下の浅型ハウジング
  • 単一スポット光源
仕様
  • Specifications

    Order Number: R2ARWT-A827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensFinish
    R2ARWTA - Asym827 - 2700K - 85975BK - Black
    830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • 固有参照番号aether-2-round-wall-wash-trim
  • 製品ファミリAether 2"
  • 製品グループCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-13
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures