製品の公開
Tube - 10" Outdoor Wall Light - 3000K

Tube - 10" Outdoor Wall Light - 3000K

Google翻訳”,

電気および操作に関する情報

演色評価数: 90

色温度: 3000K

調光可能:はい

照明の種類: LED

ランプ付属:電球付属

ランプの種類: LED

ルーメン: 825

主な球根数: 1

電球の総数: 1個

電圧: 120~277V

最大ワット数: 16.00

仕様
  • Additional Details

    Features:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2609 Single, 2610 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 70

    Glass Features: White Diffuser Glass

    Material: Die-cast Aluminum

技術仕様
  • Unique reftube-10-outdoor-wall-light
  • コレクションセットTube
  • コレクションWall Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures