製品の公開
Aether 3.5" Round Adjustable Trim Downlight

Aether 3.5" Round Adjustable Trim Downlight

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大1310lm
  • CBCP: 最大6725
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:15.5W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~0%
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム製トリムおよびヒートシンク
  • 狭いプレナム空間にも収まるように設計された薄型ハウジングで、ルーメン出力を犠牲にすることはありません。
  • 湿気の多い場所がトリム材の設置場所として記載されています。
  • 0°~30°の垂直調整範囲
  • トリム開口部3.5インチ、ハウジング高さ3.5インチ
仕様
  • SpecificationsOrder Number: R3ARAT-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ARATS - 15°827 - 2700K - 8511406205BK - Black
    N - 25°830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    F - 50°835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • Unique refaether-3-5-round-adjustable-trim
  • コレクションセットAether 3.5"
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures