製品の公開
Aether 3.5" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 3.5" Square Wall Wash Trimless Downlight

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大900lm
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:15.5W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~0%
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム製トリムおよびヒートシンク
  • 狭いプレナム空間にも収まるように設計された薄型ハウジングで、ルーメン出力を犠牲にすることなく使用できます。
  • トリム材の設置場所として湿潤場所が記載されています
  • 壁面を垂直方向と水平方向の両方で均一に照らすように設計されています。
  • トリム開口部3.5インチ、ハウジング高さ3.5インチ
仕様
  • Specifications

    Order Number: R3ASWL-A827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensFinish
    R3ASWLA - Asym827 - 2700K - 85830BK - Black
    830 - 3000K - 85HZ - Haze
    835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • Unique refaether-3-5-square-wall-wash-trimless
  • コレクションセットAether 3.5"
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures