製品を公開する
Aether Atomic Round Adjustable Trimless Downlight

Aether Atomic Round Adjustable Trimless Downlight

Google翻訳,

特徴

  • 照射光束:1090lm
  • CBCP: 3505
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • IC定格、気密性
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:射出成形ポリカーボネート製低反射トリム
  • 小口径ながら強力な光束出力
  • 0~25°の垂直傾斜と365°の水平回転
  • 反射板付きで現場でビーム角度を変更可能
  • 動作温度:-4°F~104°F(-20°C~40°C)
  • ルーメン値およびCBCPデータについては、仕様書を参照してください。
仕様
  • Specifications

    Order Number: R1ARAL-BK

    ModelFinish
    R1ARALBK - Black
    GL - Gold
    HZ - Haze
    WT - White
技術仕様
  • 固有参照番号aether-atomic-round-adjustable-trimless
  • 製品ファミリAether Atomic
  • 製品グループCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-14
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures