製品の公開
Aether Atomic Square Adjustable Trimless Downlight

Aether Atomic Square Adjustable Trimless Downlight

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:1050lm
  • CBCP: 3370
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • IC定格、気密性
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:射出成形ポリカーボネート製低反射トリム
  • 小口径ながら強力な光束出力
  • 0~25°の垂直傾斜と365°の水平回転
  • 反射板付きで現場でビーム角度を変更可能
  • 動作温度:-4°F~104°F(-20°C~40°C)
  • ルーメン値およびCBCPデータについては、仕様書を参照してください。
仕様
  • Specifications

    Order Number: R1ASAL-BK

    ModelFinish
    R1ASALBK - Black
    GL - Gold
    HZ - Haze
    WT - White
技術仕様
  • Unique refaether-atomic-square-adjustable-trimless
  • コレクションセットAether Atomic
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures