製品の公開
Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大1515lm
  • CBCP: 最大7555
  • 色温度:R、G、B、1800K~6500K
  • CRI: 90
  • 電力:40W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • DMX調光:100~1%
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 高性能屋外用LED壁掛け照明
  • 彩度1~100%のグラデーションによるフルカラーガマットコントロール
  • 色温度(CCT)調整範囲:1800~6500K
  • RDMによるコミッショニング付きDMX512-A制御
  • 照明器具は上下どちらにも設置でき、光の分布を変えることができます。
  • ドライバーは器具内に隠されている
  • あらゆる向きで壁に取り付け可能


仕様
  • Specifications

    Order Number: Option Not Available

    Model & sizeBeamlight directionColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"S - 18°A - Away fr wallCC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90BK - BLACK
    N - 30°B - Twrds wallBZ - BRONZE
    F - 50°C - One Side Ea.GH - GRAPHITE
    F - 90°S - Str Up/DownWT - WHITE
技術仕様
  • Unique refcube-architectural-5-color-changing-double-wall-mount
  • コレクションセットCube Architectural
  • コレクションWall Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures