製品の公開
Cube Architectural - 6" Single Wall Mount

Cube Architectural - 6" Single Wall Mount

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大3720lm
  • CBCP: 最大24490
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:22W、35W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~1%
  • 定格寿命:60000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 高性能屋外用LED壁掛け照明
  • 照明器具は上下逆さまに取り付けることで光の分布を変えることができます。
  • 複数の出力/ルーメンの組み合わせで利用可能
  • ドライバーは器具内に隠されている
  • あらゆる向きで壁に取り付け可能
仕様
  • Specifications

    Order Number: DC-WS06-S827S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WS06 - 35WF - 38°827 - 2700K - 85A - Away fr wall338522608BK - Black
    DC-WS0622 - 22WN - 28°830 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    S - 16°835 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • Unique refcube-architectural-6single-wall-mount
  • コレクションセットCube Architectural
  • コレクションWall Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures