製品の公開
LIGNE III Wall Washer 24"

LIGNE III Wall Washer 24"

Google翻訳”,
LIGNE IIIは、特殊なレンズまたは偏光光学系と最適化されたLED配置を組み合わせることで、暗い部分や眩しさのない均一な壁面照明を実現します。高効率の放熱、低消費電力、そして柔らかなアンチグレア照明効果を提供します。DC 48V入力により、器具を連結して連続設置が可能です。オフィス、展示ホール、ホテル、商業施設などの埋め込み型リニアウォールウォッシング用途に最適です。
仕様
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LGW48

    A – Asymmetric

    927 – 2700K – 90

    BK – Black

    S – Spot 12°

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    N – Narrow Flood 20°

    935 – 3500K – 90

    M – Medium Flood 30°

    940 – 4000K – 90

    F – Flood 40°

    E – Elongating 15° × 45°

    Example: LGW48-A930-WT

技術仕様
  • Unique refligne-iii-wall-washer-24
  • コレクションセットLIGNE III
  • コレクションLinear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures