製品の公開
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

Google翻訳”,
LIGNE IIIは、最適化されたLED配置と組み合わせた特殊レンズまたは偏光光学系を採用し、暗い部分やグレアのない均一な壁面照明を実現します。高効率の放熱、低消費電力、そして柔らかなアンチグレア照明効果を提供します。DC 48V入力により、器具を連結して連続設置が可能です。オフィス、展示ホール、ホテル、商業施設などの直線的な壁面照明用途に最適です。
仕様
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


技術仕様
  • Unique refligne-iii-wall-washer-48
  • コレクションセットLIGNE III
  • コレクションLinear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures