製品の公開
Stealth Framing Projector - Adjustable

Stealth Framing Projector - Adjustable

Google翻訳”,
洗練されたスタイリッシュな照明器具は、正方形、長方形、または円形の光を鮮明な線で投影し、美術品を際立たせたり、強調したりすることで、最大限の視覚効果を発揮します。高品質のカメラレンズのように、この革新的なプロジェクターには調整可能なレンズとスペーサーが内蔵されており、対象物の幅と長さに合わせてシャープなアクセントライトを照射できます。ズームインしてクローズアップしたり、ズームアウトして大きな美術品をフレームに収めたりすることも可能です。
仕様
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1210 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1210 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1210 (12W)

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1210-F940-BK
    MO-1210-930-WT

技術仕様
  • Unique refstealth-framing-projector-adjustable
  • コレクションセットStealth Framing Projector
  • コレクションTrack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors