製品の公開
Swallow III High Power COB 41

Swallow III High Power COB 41

Google翻訳”,
W 3回路トラックシステム向けに設計されたSwallow IIIは、ダイキャストアルミニウムハウジングと隠しヒートシンクを採用し、すっきりとしたモダンな外観を実現しています。高性能COB LEDモジュールを採用し、複数の標準CCTオプションと優れた演色性を提供します。様々なビーム角度が選択可能で、交換可能なアクセサリーは手で簡単に交換でき、様々な照明効果を生み出すことができます。
仕様
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-41 (120V)

    V – Very Narrow 9°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-41 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N41 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R41 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-41-S930WT
    MO-N41-M930BK

技術仕様
  • Unique refswallow-iii-high-power-cob-41
  • コレクションセットSWALLOW III HP
  • コレクションTrack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米