製品を公開する
Swallow III High Power COB 42

Swallow III High Power COB 42

Google翻訳,
W 3回路トラックシステム向けに設計されたSwallow IIIは、ダイキャストアルミニウム製の筐体と隠しヒートシンクを採用し、すっきりとしたモダンな外観を実現しています。高性能COB LEDモジュールを搭載し、複数の標準色温度オプションと優れた演色性を提供します。様々なビーム角度を選択でき、交換可能なアクセサリーは手で簡単に交換できるため、多様な照明効果を生み出すことができます。
仕様
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-42 (120V)

    V – Very Narrow 8°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-42 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N42 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R42 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-42-S930WT
    MO-N42-M930BK

技術仕様
  • 固有参照番号swallow-iii-high-power-cob-42
  • 製品ファミリSWALLOW III HP
  • 製品グループTrack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures