製品の公開
Swallow III High Power COB 43

Swallow III High Power COB 43

Google翻訳”,
W 3回路トラックシステム向けに設計されたSwallow IIIは、ダイキャストアルミニウム製の筐体と隠しヒートシンクを採用し、すっきりとしたモダンな外観を実現しています。高性能COB LEDモジュールを搭載し、複数の標準色温度オプションと優れた演色性を提供します。様々なビーム角度を選択でき、交換可能なアクセサリーは手で簡単に交換できるため、多様な照明効果を生み出すことができます。
仕様
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-43 (120V)

    V – Very Narrow 8°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-43 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N43 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R43 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-43-S930WT
    MO-N43-M930BK

技術仕様
  • Unique refswallow-iii-high-power-cob-43
  • コレクションセットSWALLOW III HP
  • コレクションTrack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得