製品の公開
Tube Architectural - 5" Ultra Narrow Single Wall Mount

Tube Architectural - 5" Ultra Narrow Single Wall Mount

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大155lm
  • CBCP: 1462年まで
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 85
  • 電力:11W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~1%
  • 定格寿命:60000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 高性能屋外用LED壁掛け照明
  • 最新の省エネ型LED技術を魅力的な円筒形デザインに採用し、アクセント照明を実現しました。
  • ドライバーは器具内に隠されている
  • あらゆる向きで壁に取り付け可能
仕様
  • Specifications

    Order Number: DS-WS05-U27B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-WS05 - 5"U - 6°27 - 2700K - 851251182BK - Black
    30 - 3000K - 85BZ - Bronze
    35 - 3500K - 85GH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
技術仕様
  • Unique reftube-architectural-5-ultra-narrow-single-wall-mount
  • コレクションセットTube Architectural
  • コレクションWall Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米