製品を公開する
Tube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Tube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Google翻訳,

特徴

  • 照射光束:最大1515lm
  • CBCP: 最大7555
  • 色温度:R、G、B、1800K~6500K
  • CRI: 90
  • 電力:40W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • DMX調光:100~1%
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 高性能屋外用LED壁掛け照明
  • 彩度1~100%のグラデーションによるフルカラーガマットコントロール
  • 色温度(CCT)調整範囲:1800~6500K
  • RDMによるコミッショニング付きDMX512-A制御
  • 照明器具は上下どちらにも設置でき、光の分布を変えることができます。
  • ドライバーは器具内に隠されている
  • あらゆる向きで壁に取り付け可能
仕様
  • Specifications

    Order Number: Option Not Available

    Model & sizeBeamlight directionColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-WD05 - 5"S - 18°A - Away fr wallCC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90BK - Black
    N - 30°B - Twrds wallBZ - Bronze
    F - 50°C - One Side Ea.GH - Graphite
    F - 90°S - Str Up/DownWT - White
技術仕様
  • 固有参照番号tube-architectural-5-color-changing-double-wall-mount
  • 製品ファミリTube Architectural
  • 製品グループWall Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 壁取り付け
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures