製品の公開
Tube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Tube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大1455lm
  • CBCP: 最大7555
  • 色温度:R、G、B、1800K~6500K
  • CRI: 90
  • 電力:20W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • DMX調光:100~1%
  • 定格寿命:54000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 高性能屋外用LEDペンダントライト
  • 彩度1~100%のグラデーションによるフルカラーガマットコントロール
  • 色温度(CCT)調整範囲:1800~6500K
  • RDMによるコミッショニング付きDMX512-A制御
  • DS-PD05には、45°回転式キャノピーと、現場で切断可能な24インチのロッドが2本付属しています。
  • DS-PDX24アクセサリーを使用すると、ロッドは最大96インチまで延長可能。
  • ドライバーは器具内に隠されている
仕様
  • SpecificationsOrder Number: DS-PD05-S-CC-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-PD05 - 5"S - 18°CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 9014557555BK - Black
    N - 30°BZ - Bronze
    F - 50°GH - Graphite
    WT - White
技術仕様
  • Unique reftube-architectural-5-color-changing-pendant
  • コレクションセットTube Architectural
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米