製品を公開する
Tube Architectural - 5" Extended Single Wall Mount

Tube Architectural - 5" Extended Single Wall Mount

Google翻訳,

特徴

  • 照射光束:最大2600lm
  • CBCP: 最大13062
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:17W、25W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~1%
  • 定格寿命:60000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 高性能屋外用LED壁掛け照明
  • 照明器具は上下逆さまに取り付けることで光の分布を変えることができます。
  • 複数の出力/ルーメンの組み合わせで利用可能
  • あらゆる向きで壁に取り付け可能
仕様
  • Specifications

    Order Number: DS-WE05-S27S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DS-WE05 - 25WF - 33°27 - 2700K - 85A - Away fr wall219012057BK - Black
    DS-WE0517 - 17WN - 25°30 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    S - 16°35 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • 固有参照番号tube-architectural-5-extended-single-wall-mount
  • 製品ファミリTube Architectural
  • 製品グループWall Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 壁取り付け
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures