製品の公開
Tube Architectural - 6" Pendant Mount

Tube Architectural - 6" Pendant Mount

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:最大3675lm
  • CBCP: 最大24490
  • 色温度:2700K、3000K、3500K、4000K
  • CRI: 最大90
  • 電力:22W、35W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~1%
  • 定格寿命:60000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 高性能屋外用LEDペンダントライト
  • 45度回転式キャノピーと、現場で切断可能な24インチのロッド2本が付属します。
  • 複数の出力/ルーメンの組み合わせで利用可能
  • ドライバーは器具内に隠されている
仕様
  • SpecificationsOrder Number: DS-PD06-S27-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-PD06 - 35WS - 16°27 - 2700K - 85338522608BK - Black
    DS-PD0622 - 22WN - 28°30 - 3000K - 85BZ - Bronze
    F - 38°35 - 3500K - 85GH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
技術仕様
  • Unique reftube-architectural-6-pendant-mount
  • コレクションセットTube Architectural
  • コレクションCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures