製品の公開
Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Google翻訳”,
Volta LEDダウンライトシリーズは、建築照明におけるデザインと技術の革新を体現しています。高ルーメンで汎用性の高いこの照明器具シリーズは、丸型と角型の豊富な取り付け金具を取り揃えており、商業施設、オフィス、高級住宅など、あらゆる用途において持続可能なソリューションを提供します。
仕様
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2SD1T

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    399 / 277

    5,781 / 4,016

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 40°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    W – 60°

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2SD1T-930-WT

技術仕様
  • Unique refvolta-2-shallow-regressed-square-trim-invisible-trim
  • コレクションセットVolta
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures