製品の公開
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Google翻訳”,
Volta LEDダウンライトシリーズは、建築照明におけるデザインと技術の革新を体現しています。高ルーメンで汎用性の高いこの照明器具シリーズは、丸型と角型の豊富な取り付け金具を取り揃えており、商業施設、オフィス、高級住宅など、あらゆる用途において持続可能なソリューションを提供します。
仕様
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

技術仕様
  • Unique refvolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • コレクションセットVolta Tunable White
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures