製品の公開
Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Downlight Trim Round

Google翻訳”,
Volta LEDダウンライトシリーズは、建築照明におけるデザインと技術の革新を体現しています。高ルーメンで汎用性の高いこの照明器具シリーズは、丸型と角型の豊富な取り付け金具を取り揃えており、商業施設、オフィス、高級住宅など、あらゆる用途において持続可能なソリューションを提供します。
仕様
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RD2T

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    1,080 / 1,600 / 2,295

    3,015 / 4,465 / 6,420

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    W – 60°

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RD2T-NTWA-BK

技術仕様
  • Unique refvolta-4-5-tunable-white-downlight-trim-round
  • コレクションセットVolta Tunable White
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures