製品の公開
Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Google翻訳”,

特徴

  • 照射光束:2325lm
  • CBCP: 6725
  • 色温度:1800K~4000K、2700K~6500K
  • CRI: 98
  • 電力:20W、29W、44W
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:耐久性のあるダイキャストアルミニウム構造
  • 視野角を大きくすることで、波状変形を軽減します。
  • 天井が低く、壁に近い場所に設置する場合
  • カットオフ角度調整(32°~40°)およびアクセサリー使用のための、現場で選択可能なライトエンジン高さ
  • 幅広いアクセサリーに対応
仕様
  • ModelBeamColor Temp & CRI20W / 29W / 44W Lumens20W / 29W / 44W CBCPFinish
    R4RD1TN – 25°TWA – 1800K–4000K – 981,110 / 1,645 / 2,3253,195 / 4,755 / 6,725BK – Black
    F – 45°TWB – 2700K–6500K – 98BKWT – Black/White
    W – 60°CB – Copper Bronze

    Example: R4SD1T-NTWA-BK

技術仕様
  • Unique refvolta-4-5-tunable-white-shallow-regressed-trim-round
  • コレクションセットVolta Tunable White
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米